Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Program certyfikacji przez SKF zakładów remontu pomp

Łączy cię z wiodącymi w skali światowej warsztatami naprawczymi

certyfikowany zakład remontu pomp
Niektóre firmy zajmujące się naprawami pomp wybijają się na tle pozostałych. Program certyfikacji przez SKF zakładów remontu pomp pomoże ci je znaleźć. Opracowany w wyniku wspólnych wysiłków zakwalifikowanych warsztatów naprawczych i SKF, "Program certyfikacji przez SKF zakładów remontu pomp" powiększa doświadczenie wybranych warsztatów naprawczych na całym świecie.

Dlaczego wybrać certyfikowany przez SKF zakład remontu pomp?

Odpowiednia wiedza praktyczna
Łożyska i uszczelnienia mechaniczne są odpowiedzialne za około 80% wszystkich awarii pomp. Nie jest niespodzianką, że wysokiej jakości łożyska stanowią kluczowy warunek niezawodnej pracy pomp, jednak właściwe łożyska same nie mogą zapewnić rezultatów, jakich potrzebujesz. Równie ważne jest to, w jaki sposób poszczególne elementy zostały zainstalowane, jak są smarowane, magazynowane, jak się z nimi obchodzi, jak są osiowane, transportowane i konserwowane. W warsztatach certyfikowanych przez SKF personel techniczny przechodzi wszechstronne szkolenie z zakresu analizy układów pomp, montażu łożysk, układów smarowania i technologii monitorowania stanu maszyn.

Odpowiednie zasoby
Certyfikowane Zakłady Naprawy SKF posiadają dostęp do naszego nie mającego sobie równych zestawu części, narzędzi i wsparcia technicznego. Na bieżąco zapoznają się z najnowszymi technologiami i najlepszymi metodami postępowania. Potrafią również przeprowadzić analizę przyczyn źródłowych awarii i rozwiązywać pojawiające się problemy.

Odpowiednie podejście
Uzyskanie certyfikacji SKF nie jest procesem jednorazowym. Przeciwnie, wszystkie Certyfikowane Zakłady Naprawy SKF muszą poddawać się regularnym audytom, aby potwierdzić, że spełniają nasze rygorystyczne standardy. Muszą również spełniać nasze wymagania w zakresie stałego ulepszania swojej pracy i rozwoju kompetencji.
SKF logo