Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Usługi montażu i demontażu łożysk

Potencjalne wyzwania

Montaż jest jednym z krytycznych etapów cyklu eksploatacyjnego łożyska. Jeżeli łożysko nie zostaje zamontowane właściwie, z wykorzystaniem poprawnych metod i odpowiednich narzędzi, jego okres eksploatacji może ulec skróceniu. Około 16% wszystkich przedwczesnych awarii łożysk jest wynikiem niewłaściwego montażu lub zastosowania niepoprawnych technik montażu.

Nawet jeśli dane łożysko nie może zostać wykorzystane ponownie, bardzo istotne jest poprawne przeprowadzenie demontażu – w taki sposób, aby nie doprowadzić do skrócenia okresu eksploatacji nowego łożyska. Po pierwsze, użycie właściwych narzędzi podczas demontażu może zapobiec uszkodzeniu innych podzespołów maszyny, takich jak wał lub oprawa, które bardzo często wykorzystuje się ponownie. Po drugie, niewłaściwe techniki demontażu bywają niebezpieczne dla operatorów.

Unikaj problemów z pomocą SKF

SKF pomaga klientom unikać pułapek, ukrytych w procedurach montażu i demontażu łożysk. Zespoły do spraw utrzymania ruchu mogą dzięki temu nie tylko poświęcać zaoszczędzony czas na inne zadania, lecz także unikać błędów kosztujących w długim okresie sprawność maszyn.
SKF logo