Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Optymalizacja konstrukcji

Opracowywanie lepszych przekładni z kołami śrubowymi i przekładni stożkowych o zębach skośnych

Dążenie do poprawy osiągów i uzyskania oszczędnej konstrukcji modułowej wymaga spojrzenia na przekładnię z kołami śrubowymi i przekładnię stożkową o zębach skośnych jako na systemy. Obejmuje to badanie dynamicznego oddziaływania poszczególnych podzespołów, na przykład ocenę ugięcia wału pośredniego, charakterystyk sztywności wału koła wyjściowego lub skutków różnych poziomów zanieczyszczeń.

SKF może pomóc

Konsultanci techniczni SKF mogą uzupełnić twoje własne doświadczenie w trakcie opracowywania projektu przekładni z kołami śrubowymi i przekładni stożkowych o zębach skośnych. Usługi konsultacji technicznych SKF obejmują zakres od analizy specyficznych potrzeb klienta do optymalizacji projektu i jego weryfikacji na naszych stanowiskach do wirtualnego testowania oraz analizy osiągów zespołu przekładni w warunkach eksploatacyjnych. Nasze podejście do projektowania oparte na metodzie SixSigma i systemowych narzędziach analizy zapewnia identyfikację kluczowych problemów i ich rozwiązanie na wczesnym etapie procesu.

Współpracując z SKF, możesz uzyskać konstrukcje o większej konkurencyjności, oferujące wyróżniające się osiągi, a przy tym bardziej oszczędne – równocześnie przyspieszając wprowadzenie ich na rynek.
SKF logo