Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Przekładnie z kołami śrubowymi i przekładnie stożkowe o zębach skośnych

Jak dzięki SKF poradzić sobie z trudnymi warunkami pracy i trudnymi warunkami rynkowymi

Przekładnie z kołami śrubowymi i przekładnie stożkowe o zębach skośnych
Przekładnie z kołami śrubowymi i przekładnie stożkowe o zębach skośnych są projektowane do pracy w wymagających aplikacjach, takich, jak transportery kopalniane, papiernie, prasy do wyciskania, instalacje do ciągłego, odlewania czy dźwigi portowe. Muszą one zapewniać wysoki poziom niezawodności w tak trudnych warunkach, jak gorące, wilgotne i zapylone środowisko, bardzo małe prędkości i duże obciążenia. Wyzwanie polega tu na zapewnieniu poprawy osiągów przy oszczędnej, modułowej produkcji.

SKF posiada unikalne możliwości oferowania wysokiego poziomu usług technicznych, produktów o doskonałych osiągach i dostaw w dowolnym miejscu na świecie. Stosując wraz z SKF podejście systemowe i myślenie modułowe możesz poprawić osiągi swojego zespołu obniżając przy tym koszty projektowania i produkcji oraz zwiększając rentowność.

  • Zwiększ moment obrotowy
  • Zmniejsz wytwarzanie ciepła
  • Zwiększ możliwość przenoszenia obciążeń zewnętrznych
  • Zmniejsz poziom hałasu
  • Popraw niezawodność pracy
  • Skróć okres wprowadzania produktu na rynek

Przekładnie śrubowe i stożkowo-śrubowe

SKF logo