Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Łożyska baryłkowe wzdłużne SKF Explorer

Poprawa osiągów przekładni prasy do wytłaczania

Łożysko baryłkowe wzdłużne SKF Explorer
Zestawy przekładni pras do wytłaczania pracują w bardzo trudnych warunkach. Wymagania obejmują duży moment działający na śrubę i bardzo duże, zmienne obciążenia osiowe wytwarzane w śrubie i nagłe obciążenia udarowe spowodowane niedokładnością warunków topnienia w bębnie.

Jaki jest tego efekt? Łożysko baryłkowe wzdłużne na końcu bębna jest bardzo podatne na uszkodzenia. A rozwiązanie SKF? Wysokosprawne łożyska baryłkowe wzdłużne SKF Explorer.

Łożyska baryłkowe wzdłużne SKF Explorer

Łożysko baryłkowe wzdłużne – przekrój
Łożyska baryłkowe wzdłużne mają właściwości samonastawne i są zdolne do przenoszenia bardzo dużych obciążeń. Stworzono je z myślą o przenoszeniu obciążeń osiowych lub jednocześnie oddziałujących obciążeń osiowych i promieniowych.

Wynalezione przez SKF i przez lata doskonalone, zapewniają niezrównane parametry pracy. Łożyska baryłkowe produkcji SKF są w większości zgodne ze specyfikacją SKF Explorer, co przekłada się na:
  • zdolność do przenoszenia bardzo dużych obciążeń zarówno osiowych, jak i promieniowych;
  • dużą odporność materiału łożyska na zużycie;
  • bardzo dużą dokładność obrotu;
  • występowanie tylko niewielkiego tarcia.

Modernizacja klasy łożysk SKF Explorer

W ostatnim czasie większość łożysk baryłkowych wzdłużnych SKF Explorer zmodernizowano odpowiednio do nowej klasy osiągów SKF Explorer dzięki zastosowaniu wysokiej jakości stali oraz udoskonalonego procesu obróbki cieplnej. Rezultatem jest znakomite zrównoważenie twardości i odporności na obciążenia dynamiczne, umożliwiające nawet dwukrotne wydłużenie okresu eksploatacji w porównaniu z poprzednimi wersjami łożysk SKF Explorer. Do płynących z tego korzyści należą:
  • wydłużenie czasu bezawaryjnej pracy;
  • poprawa niezawodności;
  • odporność na zanieczyszczenia;
  • zwiększenie wydajności;
  • obniżenie poziomów hałasu i drgań;
  • doskonała odporność na zużycie.
SKF logo