Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Uszczelnienia promieniowe wału

Na potrzeby zastosowań, gdzie wycieki oleju nie wchodzą w grę

Uszczelnienie promieniowe wału HMSA10
W większości maszyn nawet niewielki wyciek oleju może stanowić poważny problem. Niestety, stosowane dziś coraz agresywniejsze środki smarne osłabiają skuteczność uszczelnień, a tym samym zwiększają niebezpieczeństwo wycieku. Z pomocą przychodzą tu oferowane przez SKF uszczelnienia promieniowe wału.

Wysoka skuteczność uszczelnienia

Uszczelnienia promieniowe wału SKF zostały zaprojektowane w sposób optymalizujący promieniowy rozkład obciążenia. Wykonywane ze specjalnie opracowanej mieszanki elastomerów, oferują poprawę odporności na działanie olejów.

Kombinacja tych cech nadaje całemu asortymentowi podwyższoną skuteczność uszczelnienia. Ogólnoświatowa dostępność i krótki czas realizacji dostaw produktów SKF pozwalają na utrzymanie niezawodności uszczelnienia bez względu na czas i miejsce, i to przy jednoczesnym obniżeniu kosztów pozyskania.

SKF Speedi-Sleeve

Najszybszy i najbardziej opłacalny sposób na optymalizowanie konstruowanych i naprawianie zużytych wałów

Z biegiem czasu, zanieczyszczenia i zużycie powodują dostawanie się cząstek ciał obcych do środka wargi uszczelniającej. Cząstki te w dalszej kolejności żłobią wał, co skutkuje koniec końców utratą sprawności uszczelnienia i poważnym uszkodzeniem wału. Naprawy są kosztowne, czasochłonne i bardzo często nieskuteczne. Tymczasem tuleje SKF Speedi-Sleeve czynią je zbędnymi.

Zoptymalizowana powierzchnia współpracująca z uszczelnieniem

Nowa generacja tulei SKF Speedi-Sleeve łączy w sobie, zastrzeżone prawnie; materiał ze stali nierdzewnej i proces produkcyjny, które pozwalają uzyskać zoptymalizowaną powierzchnię współpracującą z uszczelnieniem, ograniczającą do minimum zużycie zarówno tulei, jak i wargi uszczelniającej. Tuleję SKF Speedi-Sleeve montuje się szybko i łatwo, bez użycia elektronarzędzi ani nagrzewania.

W wielu przypadkach zapewniając wardze uszczelniającej powierzchnię współpracującą jakości wyższej niż ta na pierwotnym wale, tuleje SKF Speedi-Sleeve mają następujące zalety:

  • eliminują nakłady na wymianę i regenerację wałów
  • nie wymagają demontażu ani obróbki wałów
  • pozwalają stosować taki sam rozmiar uszczelniaczy, jak w oryginale
  • zapewniają doskonałą, odporną na zużycie powierzchnię uszczelniającą
  • są łatwe do założenia bez elektronarzędzi ani nagrzewania
SKF logo