Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Rozwiązania z zakresu smarowania

Zastosuj odpowiedni środek smarny w odpowiedni sposób

Poprawne smarowanie zapewnia dłuższy okres eksploatacji łożysk i przekładni. Stosując środek smarny odpowiedni dla danej aplikacji i dozując go we właściwych momentach można obniżyć temperaturę pracy i zmniejszyć zużycie podzespołów. Wyzwaniem jest ustalenie i utrzymanie optymalnej ilości, czystości i temperatury środka smarnego, gdyż te czynniki wpływają na osiągi łożysk i zębów przekładni.
Rozwiązania SKF z zakresu smarowania obejmują specjalne smary i automatyczne układy smarowania dla mniejszych silników oraz kompletne układy z obiegiem oleju dla dużych, wykonywanych na zamówienie silników i skrzyń przekładniowych.

SKF oferuje doświadczenie i wysokiej jakości podzespoły niezbędne do skonstruowania scentralizowanego układu smarowania dla wykonywanych na zamówienie zestawów przekładni. Układy smarowania SKF obejmują systemy obiegu oleju, precyzyjny pomiar przepływu oleju, filtrowanie i chłodzenie oleju – pomocne dla uzyskania optymalnych warunków smarowania. SKF może również zaprojektować układy smarowania dostosowane do potrzeb określonego układu napędowego klienta.
SKF logo