Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Prognozowane utrzymanie ruchu

Monitoruj stan przekładni i silnika w celu osiągnięcia większej niezawodności

Prognozowane utrzymanie ruchu
Prognozowane utrzymanie ruchu (PdM) polega na wykrywaniu zmian stanu maszyny, które mogą doprowadzić do awarii i szacowaniu na tej podstawie czasu, po którym nastąpi awaria.

SKF PdM może pomóc uzyskać płynną, niezawodną pracę przekładni i silnika dzięki monitorowaniu tych urządzeń w poszukiwaniu problemów. Wczesne ich wykrywanie pozwoli ograniczyć przeprowadzanie prac z zakresu utrzymania ruchu do planowanych przestojów konserwacyjnych.

Korzystające ze złożonych systemów technicznych do gromadzenia wszechstronnych danych na temat stanu układów napędu i procesów produkcyjnych, programy PdM SKF są zaprojektowane z myślą o potrzebach twoich układów napędu i procesów. Elementy programu mogą obejmować monitorowanie drgań, termografię, analizę środków smarnych i analizę krzywych odchyleń operacyjnych (ODS).
SKF logo