Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Uszczelnienia promieniowe wału

Gdy wycieki oleju są nie do przyjęcia

Uszczelnienia promieniowe wału
W przemysłowych zespołach przekładni należy unikać wycieków oleju. Jest to coraz większe wyzwanie ze względu na rosnące zastosowanie agresywnych olejów zagrażających sprawności uszczelnień. 

Aby stawić czoła tym wyzwaniom, w SKF zaprojektowano uszczelnienia promieniowe wału, które zapewniają zoptymalizowane obciążenie promieniowe i są wytwarzane z unikalnego materiału, specjalnie opracowanego w celu uzyskania lepszej kompatybilności z olejem. Cechy te łącznie zapewniają lepsze osiągi uszczelnienia. Dodatkowo, tuleje SKF SPEEDI-SLEEVE i tuleje regeneracyjne zapewniają najlepszą ochronę uszkodzonych wałów.

SKF Speedi-Sleeve

Najszybszy i najbardziej opłacalny sposób na optymalizowanie konstruowanych i naprawianie zużytych wałów

Z biegiem czasu, zanieczyszczenia i zużycie powodują dostawanie się cząstek ciał obcych do środka wargi uszczelniającej. Cząstki te w dalszej kolejności żłobią wał, co skutkuje koniec końców utratą sprawności uszczelnienia i poważnym uszkodzeniem wału. Naprawy są kosztowne, czasochłonne i bardzo często nieskuteczne. Tymczasem tuleje SKF Speedi-Sleeve czynią je zbędnymi.

Zoptymalizowana powierzchnia współpracująca z uszczelnieniem

Nowa generacja tulei SKF Speedi-Sleeve łączy w sobie, zastrzeżone prawnie; materiał ze stali nierdzewnej i proces produkcyjny, które pozwalają uzyskać zoptymalizowaną powierzchnię współpracującą z uszczelnieniem, ograniczającą do minimum zużycie zarówno tulei, jak i wargi uszczelniającej. Tuleję SKF Speedi-Sleeve montuje się szybko i łatwo, bez użycia elektronarzędzi ani nagrzewania.

W wielu przypadkach zapewniając wardze uszczelniającej powierzchnię współpracującą jakości wyższej niż ta na pierwotnym wale, tuleje SKF Speedi-Sleeve mają następujące zalety:

  • eliminują nakłady na wymianę i regenerację wałów
  • nie wymagają demontażu ani obróbki wałów
  • pozwalają stosować taki sam rozmiar uszczelniaczy, jak w oryginale
  • zapewniają doskonałą, odporną na zużycie powierzchnię uszczelniającą
  • są łatwe do założenia bez elektronarzędzi ani nagrzewania
SKF logo