Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Zespoły łożyskowe z oprawami kołnierzowymi do silników przemysłowych

Oszczędna alternatywa dla łożysk hydrodynamicznych

ziemia
Duże silniki przemysłowe są zazwyczaj wyposażane w łożyska hydrodynamiczne, kapitałochłonne i złożone rozwiązanie stwarzające problemy związane z wydajnością, szczególnie przy bardzo małych prędkościach i wysokich temperaturach.

Zespoły łożyskowe z oprawami kołnierzowymi SKF stanowią skuteczną, bardziej oszczędną alternatywę. Opracowane specjalnie do zastosowań w dużych silnikach elektrycznych, zespoły łożyskowe z oprawami kołnierzowymi SKF zawierają łożyska baryłkowe i toroidalne łożyska CARB z układem smarowania w kąpieli olejowej.
SKF logo