Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Systemy monitorowania i zabezpieczeń

Zapewniają płynne, niezawodne działanie

ziemia
Układy przekładni i silniki powinny gwarantować płynną i niezawodną pracę maszyn. Pomocne może być w tym przypadku monitorowanie tych zasobów w celu wykrywania rozwijających się uszkodzeń. Wczesne wykrywanie problemów umożliwi uniknięcie katastroficznych awarii lub innymi słowy pozwoli ograniczyć przeprowadzanie prac z zakresu utrzymania ruchu do planowanych przestojów konserwacyjnych.

SKF oferuje zaawansowane, sprawdzone wieloparametrowe systemy monitorowania stanu maszyn, poczynając od czujników i przenośnych jednostek monitorujących do kompletnych systemów monitorowania on-line, optymalnie dostosowanych do surowych wymagań stawianych układom napędu.
SKF logo