Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Program SKF metody wtrysku oleju

Modyfikuj podzespoły i urządzenia w celu ułatwienia montażu

Program SKF metody wtrysku oleju
Tradycyjne techniki montażu przekładni wymagają użycia ciepła lub mechanicznego nacisku. Może to być przyczyną spowolnienia procedur utrzymania ruchu oraz zagrożeń dla bezpieczeństwa pracowników, całości urządzeń i ich niezawodności – szczególnie gdy przekładnie były zamontowane dawno i wymagają konserwacji. 

Opatentowana przez SKF w latach 1940-tych metoda wtrysku oleju ułatwia montaż i demontaż przekładni i łożysk. Jej zastosowanie do układów napędowych może znacznie uprościć procedury utrzymania ruchu i skrócić czas demontażu przekładni i sprzęgieł.
SKF logo