Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Kompleksowe rozwiązania dotyczące utrzymania ruchu

Kompleksowe rozwiązania dotyczące utrzymania ruchu
Myślisz o zleceniu utrzymania ruchu krytycznych zespołów napędu firmie zewnętrznej? Odpowiedzią może być umowa zawarta z SKF dotycząca „Kompleksowych rozwiązań w zakresie utrzymania ruchu” (IMS).

Zaprojektowana jako alternatywa dla utrzymania ruchu we własnym zakresie jak też dla pełnego outsourcingu, umowa IMS stanowi umowę partnerską opartą na uzyskanych osiągach, w której zarówno klient, jak i SKF współdzielą ryzyko i korzyści.

Umowa IMS obejmuje wszystkie dziedziny doradztwa oferowanego przez SKF, łącząc ciągły nadzór obsługi maszyn, analizę danych i działania korygujące. Umowa IMS obejmuje usługi i wsparcie SKF najlepiej dostosowane do osiągnięcia celu, jakim jest optymalizacja sprawności i bezpieczeństwa zespołu napędu. Umowa ta zapewnia planowy program przekazywania wiedzy personelowi utrzymania ruchu i pracownikom produkcyjnym oraz w razie potrzeby modernizacje techniczne.
SKF logo