Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Pomiar i monitorowanie

Klucz do bardziej sprawnej i rentownej eksploatacji maszyny

Operator maszyny, który dysponuje aktualnymi informacjami na temat parametrów jej pracy może podjąć właściwe działania korygujące – zanim nastąpi awaria i kosztowny, nieplanowany przestój maszyny. SKF oferuje kilka rozwiązań z zakresu monitorowania stanu maszyn, które mogą być pomocne.

Systemy monitorowania stanu maszyn i zabezpieczania przed awarią oferowane przez SKF i działające w trybie on-line to systemy wczesnego ostrzegania o pojawiających się problemach dotyczących wrzeciona obrabiarki, takich jak uszkodzenie łożyska, niewyważenie i problemy ze smarowaniem. Monitoring tych danych dostarczanych w czasie rzeczywistym umożliwia praktycznie wyeliminowanie nieplanowanych przestojów i pozwala operatorom na prowadzenie konserwacji zależnie od potrzeb a nie na podstawie harmonogramów. System rejestracji danych SKF może być zintegrowany z układem sterowania maszyną w celu umożliwienia natychmiastowego wyłączenia lub odciążenia.
SKF logo