Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Obrabiarki

Wysokie zapotrzebowanie na wysokie parametry pracy

Parametry pracy obrabiarek odgrywają coraz większą rolę w zapewnieniu wydajności produkcji i prawidłowej jakości wyrobów. Współcześni nabywcy obrabiarek poszukują producentów, którzy mogą spełnić ich zapotrzebowanie na obrabiarki o wysokich parametrach pracy. Dostarczanie maszyn, które łączą w sobie zdolność do pracy z dużymi prędkościami i precyzję działania ma zasadnicze znaczenie dla zachowania konkurencyjności na globalnym rynku.

Zapotrzebowanie na bardziej niezawodne i oszczędne maszyny i komponenty jest równie wysokie. Operatorzy poszukują niskoobsługowych maszyn charakteryzujących się niską szkodliwością dla środowiska i jeszcze niższymi kosztami eksploatacji. Od tego zależy rentowność.
SKF może im w tym pomóc

Od dziesięcioleci jesteśmy zaangażowanym partnerem biznesowym i dostawcą dla branży obrabiarek. Sami również eksploatujemy setki obrabiarek w naszych zakładach produkcyjnych na całym świecie. Dlatego rozumiemy wyzwania techniczne i biznesowe, przed którymi stają nasi klienci i dostrzegamy również ich możliwości. Nasze zoptymalizowane produkty i rozwiązania mogą pomóc je wykorzystać. 


Bazując na naszej dogłębnej wiedzy w zakresie łożysk i zespołów łożysk, układów smarowania, uszczelnień, mechatroniki i usług, SKF może pomóc producentom obrabiarek opracować produkty, które: 

  • Obniżają koszty cyklu życia maszyny
  • Zwiększają prędkość pracy i precyzję maszyn
  • Wydłużają czas sprawności maszyn i zwiększają wydajność 
  • Wydłużają okres eksploatacji
  • Wydłużają okres gwarancji
  • Zmniejszają koszty konserwacji 
  • Poprawiają sprawność energetyczną 
  • Ograniczają szkodliwy wpływ na środowisko
SKF logo