Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Lotnictwo

Jak uskrzydlić zastosowania obrabiarek

Producent wysokoobrotowych frezarek i maszyn do cięcia przyjął zamówienie na specjalnie zaprojektowane maszyny na potrzeby produkcji gigantycznych ram samolotów. Wdrożenie łożysk superprecyzyjnych marki SKF pozwoliło mu zwiększyć trwałość eksploatacyjną wrzecion i podnieść osiągi wykorzystywanych obrabiarek. Wykorzystywane przezeń zasoby oferują teraz znakomitą jakość wykończenia powierzchni oraz możliwość szybkiego przyspieszania ruchu wrzecion w różnych osiach.

Wyzwanie: Wydajność i znakomita jakość powierzchni

Nadzwyczajne projekty – a do takich należy niewątpliwie budowa nowych statków powietrznych – wymagają wyjątkowych technologii. Do produkcji gigantycznych ram, mających w dalszej kolejności podtrzymywać aluminiowe poszycie samolotu, potrzebne są ogromne, indywidualnie projektowane maszyny. Obrabiarki muszą zapewniać znakomite wykończenie powierzchni, wytwarzając przy tym strukturalne elementy samolotów z maksymalną dokładnością.

Rozwiązanie: Zaawansowane technologie dla zaawansowanych wyrobów

Producent obrabiarek zaufał wyrobom SKF i wieloletniemu doświadczeniu naszych inżynierów, powierzając im dopilnowanie pracy wrzecion wykorzystywanych maszyn na możliwie jak najwyższych obrotach i z nieporównanie wysoką precyzją. Za sprawą dostosowanych do potrzeb klienta rozwiązań SKF, do których należą superprecyzyjne łożyska kulkowe skośne o specjalnych (zawężonych albo przesuniętych) zakresach tolerancji wymiarów głównych, przedsiębiorstwo to mogło zwiększyć stosowane prędkości wrzecion i niezawodnie uzyskać dokładność indywidualizowanej produkcji rzędu mikrometra.

Rozwiązania SKF z zakresu łożyskowania superprecyzyjnego

Superprecyzyjne łożyska kulkowe skośne o zawężonych zakresach tolerancji wymiarów głównych: 

71932 ACDGA/V…

71936 ACDGA/V…

 

Superprecyzyjne łożyska walcowe dwurzędowe: 
NN 3034 K/SPW33

 

Superprecyzyjne dwukierunkowe łożyska kulkowe skośne wzdłużne: 
BTW 90 CTN9/SP

 

Przegląd produktów

SKF logo