Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Technika ogólna

W jaki sposób przejść bezpośrednio od większej trwałości eksploatacyjnej do wyższych zysków

Technika ogólna

W przemyśle ciężkim wymagane są obrabiarki specjalnego rodzaju. Aby produkować nadzwyczajnie duże elementy, np. dla rurociągów ropy naftowej, potrzebne są ogromne i wytrzymałe obrabiarki. Precyzja, rentowność i niezawodność to cechy maszyn pożądane w tej branży.

Wyzwanie: Wydłużenie czasu eksploatacji, zmniejszenie ilości napraw

Aby móc konkurować na rynku, producenci potrzebują obrabiarek, które zapewniają najwyższą precyzję i niezawodność przy maksymalnej prędkości pracy. Jednocześnie, producenci starają się ograniczyć koszty produkcji poprzez wydłużenie czasu eksploatacji i zmniejszenie ilości napraw. Czołowa firma budująca frezarki i tokarki skorzystała z pomocy SKF w znalezieniu rozwiązania, które umożliwia pracę wrzecion w dużych i wytrzymałych obrabiarkach z najwyższą precyzją, przy jednoczesnym wydłużeniu czasu ich eksploatacji.

Rozwiązanie: Ceramiczne kulki łożyskowe

Nasi inżynierowie zaproponowali rozwiązanie polegające na zamontowaniu dużych, precyzyjnych łożysk SKF wyposażonych w ceramiczne kulki łożyskowe w celu wydłużenia okresu eksploatacji i zwiększenia prędkości pracy. Kulki ceramiczne są znacznie lżejsze i twardsze niż kulki stalowe, dlatego też łożyska wyposażone w kulki ceramiczne zapewniają wyższy poziom sztywności i obracają się znacznie szybciej niż łożyska wykonane w całości ze stali. Dzięki mniejszej masie kulek ceramicznych ich zastosowanie redukuje siły odśrodkowe i zmniejsza ilość wytwarzanego ciepła. Oznacza to, że możliwe jest wydłużenie czasu eksploatacji łożyska i smaru.

 

Po wprowadzeniu rozwiązania SKF, producent obrabiarek przystosowanych do pracy przy dużych obciążeniach uzyskał następujące korzyści:

  • Zwiększenie prędkości pracy obrabiarki o 20-25%
  • Mniejsze tarcie i mniejsza ilość wytwarzanego ciepła
  • Okres eksploatacji łożyska wydłużony o 100%

Konstrukcje łożysk precyzyjnych SKF

Precyzyjne łożyska kulkowe skośne do uniwersalnej zabudowy, z ceramicznymi kulkami łożyskowymi i zawężonymi tolerancjami wymiarów głównych:

  • 71910 ACDGB/HCV...
  • 71914 ACDGA/HCV...
  • 71936 ACDGA/P4A

Precyzyjne łożyska walcowe dwurzędowe: 

  • NN 3034 K/SPW33
SKF logo