Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Spełnienie wymogów zastosowań, w których występują duże prędkości robocze

Łożyska serii 719/70

Łożyska kulkowe skośne serii 719 i 70 E są zaprojektowane specjalnie w celu uzyskania coraz wyższych parametrów pracy określonych dla zastosowań wymagających dużej prędkości i dokładności. Łożyska te zapewniają wysoką niezawodność, pierwszorzędną dokładność i sztywność układu dla takich zastosowań jak centra obróbcze o dużej prędkości roboczej, frezarki, szlifierki do otworów i maszyny do obróbki drewna.

Łożyska serii N10

Wysokoobrotowe łożyska walcowe serii N 10 zapewniają wysoką sztywność układu i nośność, oraz minimalne tarcie i wytwarzanie ciepła podczas pracy z dużą prędkością. Ich zoptymalizowana geometria wewnętrzna, koszyk o nowej konstrukcji wykonany z PEEK, oraz pierścień zewnętrzny bez obrzeży umożliwiają zwiększenie prędkości nawet o 30 procent, przy smarowaniu smarem plastycznym porównywalnym do smarowania stosowanego we wcześniejszych konstrukcjach wysokoobrotowych. Dostępne są również warianty hybrydowe umożliwiające pracę z jeszcze większymi prędkościami.
SKF logo