Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Łożyska kulkowe skośne wzdłużne zapewniające lepsze parametry pracy

Łożyska serii BTW

Wysokoobrotowe łożyska kulkowe skośne wzdłużne serii BTW stanowią radykalne odejście od wcześniejszej konstrukcji łożysk serii 2344 (00). Łożyska serii BTW składają się z dwóch oddzielnych łożysk kulkowych skośnych wzdłużnych ustawionych w układzie O w celu przenoszenia obciążeń wzdłużnych działających w obu kierunkach. Nowa konstrukcja łożyska, bez tulei dystansowej, sprawia, że montaż jest szybszy, łatwiejszy i bardziej dokładny. Ta nowa seria łożysk jest skonstruowana w celu lepszego spełnienia wymagań dotyczących obciążeń, prędkości i sztywności, określonych dla nowoczesnych obrabiarek.

Łożyska serii BTM

Łożyska serii BTM zostały przeprojektowane, aby mogły pracować z prędkościami wyższymi od 6% do 12%, w zależności od ich wielkości. Te łożyska są wymiarowo i funkcjonalnie zamienne z łożyskami wcześniejszej serii BTM. Asortyment łożysk został rozszerzony, aby łożyska mogły współpracować z wałami o średnicach w zakresie od 60 do 180 mm. Nowa konstrukcja łożysk BTM minimalizuje wytwarzanie ciepła nawet przy wyższych prędkościach pracy i zapewnia wysoką nośność oraz utrzymuje wysoki poziom sztywności układu.
SKF logo