Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Dłuższy okres eksploatacji

Łożyska serii S719 .. B (HB ../S) i S70 .. B (HX ../S)

Nowe łożyska serii S719 .. B (HB ../S) i S70 .. Łożyska kulkowe skośne B (HX ../S) są wyposażone w uszczelnienia wykonane z kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego (NBR), które zapobiegają wydostawaniu się środka smarowego z łożyska i wnikaniu zanieczyszczeń do wnętrza łożyska. Łożyska z tej serii nadają się szczególnie dobrze do zastosowania w maszynach do cięcia metalu i obróbki drewna. Dostępne są również łożyska bez uszczelnień, do smarowania smarem plastycznym i smarowania olejowego. Aby ułatwić bezpośrednie smarowanie olejem w zastosowaniach, w których występują wyjątkowo duże prędkości robocze, pierścień zewnętrzny łożysk otwartych może być wykonany również z rowkiem pierścieniowym i dwoma otworami smarowymi, jak również z dwoma rowkami pierścieniowymi na pierścienie uszczelniające o przekroju okrągłym.
SKF logo