Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Systemy mechatroniczne

Pełny asortyment rozwiązań z zakresu napędów liniowych i układów prowadzenia

Bazując na naszych połączonych kompetencjach z zakresu ruchu liniowego, łożysk, uszczelnień, układów smarowania, czujników i układów elektronicznych, systemy mechatroniczne SKF oferują szereg rozwiązań z zakresu napędów liniowych i układów prowadzenia. Rozwiązania SKF, zarówno standardowe jak i zindywidualizowane, pomagają producentom zoptymalizować podzespoły obrabiarek.

Od połączeń na jaskółczy ogon, prowadnic ze stali utwardzanej i standardowych prowadnic liniowych do precyzyjnych wałków, prowadnic szynowych i prowadnic z rolkami bieżnymi, wszystkie rozwiązania mechatroniczne SKF są skonstruowane w sposób zapewniający łatwość konserwacji i niezawodność. Co więcej, wiele z tych rozwiązań to standardowe produkty, dostępne do natychmiastowej wymiany.

Napędy liniowe dla wielu osi obrabiarki są wyposażone w śruby toczne kulkowe i wałeczkowe. Śruby toczne kulkowe i wałeczkowe SKF zapewniają szybki i precyzyjny ruch liniowy. Śruby są dostępne również z łożyskami oporowymi zamontowanymi wstępnie na wałku śruby, gotowe do zamontowania na miejscu. Takie rozwiązanie ułatwia i upraszcza procedury montażu i regulacji.
SKF logo