Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Uszczelnienia

Uszkodzenie uszczelnienia jest często równoznaczne z uszkodzeniem maszyny

W dłuższej perspektywie czasowej, zwiększanie prędkości obrotowej narzędzi skrawających i temperatur obróbki w celu zwiększania wydajności może mieć przeciwny efekt. Zwiększanie prędkości i temperatur obróbki sprawia, że części mają bardziej intensywne działanie ścierne, co może zakłócić prawidłowe działanie uszczelnienia i skrócić jego okres eksploatacji. W końcu, uszkodzone uszczelnienia mogą umożliwić wnikanie zanieczyszczeń do łożyska i wyciek środka smarnego.

Aby rozwiązać tego typu problemy, SKF oferuje pierwszorzędne konstrukcje uszczelnień wykonanych z materiałów najwyższej jakości. Konstrukcje uszczelnień SKF są dostosowane do wymagań określonego zastosowania i są dostępne w bardzo szerokim zakresie wielkości – do średnicy 4000 mm.
SKF logo