Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

O nas

„Witamy w SKF Marine”

SKF Marine już od ponad siedemdziesięciu lat wykorzystuje nowatorskie sposoby myślenia i znajomość rzeczy dla dobra krytycznych maszyn eksploatowanych w branży okrętowej. Włączenie portfolio firmy Blohm + Voss Industries w asortyment produktów SKF Marine poskutkowało wzbogaceniem oferty o elementy wałów Simplex, takie jak pochwy wału śrubowego, uszczelnienia i łożyska hydrodynamiczne, a także stabilizatory, separatory wody zaolejonej Turbulo i BlueMon – rozwiązania z zakresu monitorowania wpływu na środowisko naturalne. Wyroby oferowane przez SKF Marine – od sprzęgieł OK i produktów do przenoszenia napędu dla linii wałów po zintegrowane zespoły do układów napędowych – przyczyniają się do obniżania ponoszonych kosztów eksploatacyjnych, a jednocześnie pomagają operatorom spełniać wymogi dotyczące ograniczania szkodliwego wpływu na środowisko.

Ponadto SKF Marine oferuje pełen asortyment rozwiązań z zakresu utrzymania ruchu uzależnionego od stanu faktycznego oraz całodobową obsługę zorientowaną na rozwiązywanie problemów i maksymalizowanie dostępności flot.
SKF logo