Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Usługi obróbki na miejscu w ramach obsługi maszyn

W wielu przypadkach najlepsze rozwiązanie problemów z osiowaniem stanowi obróbka skrawaniem na miejscu. Jest to nie tylko wygodne, ale i często nieuniknione ze względu na brak możliwości przemieszczenia serwisowanych urządzeń wynikający z ich gabarytów lub czasochłonności takiej operacji.

SKF Marine ma bogate doświadczenie zarówno w obróbce skrawaniem nowych instalacji, jak i w dokonywaniu na całym świecie skomplikowanych napraw.

  • Frezowanie i szlifowanie: SKF Marine wykonuje operacje frezowania i szlifowania wszelkich podłoży na miejscu budowy nowych instalacji lub prowadzenia prac naprawczych. Może to następować niezależnie od osiowania albo temu towarzyszyć.
  • Obróbka powierzchni czołowych kołnierzy: SKF Marine posiada zarówno wiedzę, jak i bazę sprzętową niezbędną do przygotowywania i naprawiania powierzchni czołowych kołnierzy w celu optymalizowania skuteczności uszczelnienia.
  • Rozwiercanie celem przywrócenia prawidłowego wyosiowania: SKF Marine może nie tylko po prostu mierzyć niewspółosiowość wałów, ale i skutecznie rozwiązywać tego rodzaju problemy poprzez rozwiercanie otworów łożyskowych w różnych układach.
  • Wiercenie: SKF Marine wierci otwory pod śruby mocujące – oraz dla innych celów – o średnicy dochodzącej do 100 mm (4 in).
SKF logo