Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Łożyska wieńcowe

SKF Marine dysponuje wyczerpującym asortymentem łożysk wieńcowych na pozycje azymutalne (płaszczyznowe) w zastosowaniach okrętowych.

Oferta łożysk wieńcowych SKF obejmuje rozmiary o średnicach zewnętrznych z zakresu od 50 do 7900 mm, dostępne również w wersjach z pierścieniami jednoczęściowymi. Większe łożyska, o średnicy zewnętrznej do 14 000 mm, mają pierścienie segmentowe.

W przeciwieństwie do innych dostawców łożysk wieńcowych, jednostka SKF Marine jest w stanie oferować rozwiązania w pełni dostosowane do szczególnych potrzeb, łączące w sobie systemy monitorowania, smarowania i uszczelnienia, a także specjalistyczne wsparcie projektowe poparte zaawansowanym, prawnie zastrzeżonym oprogramowaniem. SKF Marine oferuje również szereg usług z zakresu montażu i monitorowania, umożliwiających polepszanie niezawodności i dostępności najważniejszych urządzeń pokładowych.

SKF Marine pomaga w doborze rozwiązań najodpowiedniejszych na szczególne potrzeby konkretnych zastosowań.
SKF logo