Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Zastosowania

Poprawa wydajności i obniżanie kosztów eksploatacyjnych w branży okrętowej

Bazując na dogłębnej znajomości pokładowych maszyn wirujących, jednostka SKF Marine oferuje rozwiązania spełniające potrzeby różnorodnych zastosowań okrętowych. Zapewniamy zintegrowane rozwiązania produktowo-usługowe dla następujących maszyn, urządzeń i układów:

SKF Marine oferuje ponadto kompletny asortyment technologii i usług utrzymania ruchu uzależnionego od stanu faktycznego, które przyczyniają się do maksymalizowania dostępności flot i eksploatacyjnej niezawodności krytycznych urządzeń.

SKF logo