Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Uszczelnienia pochwy wału śrubowego Simplex

Uszczelnienia Simplex wyznaczyły standardy w przemyśle okrętowym i nadal – pomimo upływu blisko sześćdziesięciu lat – pozostają najbardziej zaawansowanym rozwiązaniem na polu technologii uszczelnienia pochwy wału śrubowego.

Zakres zastosowań oferowanych przez SKF Marine uszczelnień Simplex jest praktycznie nieograniczony. Są one dostępne w wielu zróżnicowanych odmianach, zdolnych zaspokoić ogółem każdą potrzebę.

Za sprawą swej niezawodności przyczyniają się równocześnie do ochrony środowiska. Na przykład uszczelnienie Simplex „Airspace” umożliwia bezwzględne oddzielenie wody morskiej i oleju pochwy wału śrubowego. Nasz wyczerpujący asortyment uszczelnień Simplex uzupełniają łożyska wału pośredniego, tuleje pochwy wału śrubowego oraz Simplex FlexiTube i SternTube – zestawy pochwy wału śrubowego składające się z łożysk, uszczelnień i tulei, stanowiące tym samym kompletne, gotowe do wdrożenia rozwiązanie.
SKF logo