Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Systemy smarowania

Systemy smarowania – Pompa smaru w firmowym zakładzie
Wszelki sprzęt – bez względu na to, czy jest to maszyna wirująca, czy pracująca ruchem postępowo-zwrotnym – musi być smarowany w celu utrzymywania znamionowych parametrów pracy.

Produkty SKF z zakresu smarowania są dostępne w wersjach odpowiednich ogółem dla wszelkich jednostek pływających. W istocie szereg nieodzownych statkom zadań związanych ze smarowaniem można wykonywać sprawniej i w bezpieczniejszy sposób przy użyciu systemów smarowania SKF i Lincoln.

SKF Marine zapewnia rozwiązania produktowe dopilnowujące prawidłowego nasmarowania łożysk wałów śrub napędowych i urządzeń sterowych, a także lin i napędów wciągarek. Dostępne są także systemy doprowadzania smaru i rozpylania oleju na potrzeby układów podnośnikowych i przekładni otwartych. Oferowane przez SKF i Lincoln automatyczne systemy smarowania we właściwym czasie precyzyjnie dostarczają wymaganą ilość odpowiedniego środka smarnego we właściwe miejsce, a wszystko to odbywa się w trakcie pracy maszyn, dzięki czemu wyeliminowane zostają przestoje.

W przypadku poddawanych dużym obciążeniom łożysk przekładni oraz uszczelnień pochew wału śrubowego preferowanym środkiem smarnym jest olej, który nie tylko smaruje, ale i studzi punkty smarowania, oraz odprowadza zanieczyszczenia z obiegu.

SKF Marine oferuje również wydajne rozwiązania smarowania silników wysokoprężnych, przyczyniające się do zmniejszenia zużycia środka smarnego do cylindrów.

Na szczególne życzenie dostępne są odpowiednie do wszelkich zastosowań wyroby poświadczonej klasy i dopuszczone do użytku w warunkach zagrożenia wybuchem lub oblodzenia.
SKF logo