Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Montaż i instalacja

Rozwiązania z zakresu montażu i instalacji

SKF Vibracon
SKF Vibracon
Vibracon SM Low Profile
Vibracon SM Low Profile
Oprócz montażu sprzęgieł, uszczelnień pochwy wału śrubowego, zespołów łożyskowych i innych elementów jednostka SKF Marine oferuje specjalistyczne ustawianie wszelkiego rodzaju instalacji.
Rozpoczynamy od obliczenia wymaganych parametrów dotyczących ustawiania wszystkich niezbędnych elementów układu napędowego. Obliczenia te, wykonywane w sposób zgodny z wymogami towarzystw klasyfikacyjnych, pozwalają nam szczegółowo scharakteryzować możliwe rozwiązania na potrzeby ustawiania.

SKF Marine oferuje ustawianie:
  • łożysk linii wałów,
  • pochew wału śrubowego,
  • urządzeń pokładowych,
  • wszelkiego rodzaju maszyn.

Do rozwiązań SKF Marine z zakresu ustawiania urządzeń należą między innymi Vibracon, Epocast®, podkładki stalowe, tłumiki drgań i konwencjonalne metalowe podstawki montażowe.

• SKF Vibracon Original to podstawki montażowe do ustawiania maszyn, które reguluje się z łatwością i największą precyzją. Elementy te kompensują różnice w ustawieniu kątowym występujące między maszyną i podstawą montażową – bez konieczności kosztownej obróbki mechanicznej podstawy i bez potrzeby podejmowania dodatkowych prac związanych z zakładaniem podkładek z żywicy epoksydowej. W połączeniu z regulacją wysokości zdolność do samoczynnego poziomowania eliminuje możliwość zaistnienia problemów wynikających z nieprawidłowego ustawienia maszyny w linii produkcyjnej w którymkolwiek momencie cyklu życia maszyny.

• SKF Vibracon ze specjalnie obrobioną powierzchnią to szczególna odmiana SKF Vibracon – zdatnych do wielokrotnego użytku podstawek montażowych do wszelkiego rodzaju maszyn wirujących oraz takich, w których przypadku wyosiowanie ma krytyczne znaczenie. Wiele spośród układów wykorzystujących podstawki montażowe SKF Vibracon pracuje w wymagających warunkach dużego zasolenia i wysokiej wilgotności, gdzie zalecana jest ochrona przed korozją. Z myślą właśnie o tej potrzebie firma SKF przeprowadziła na różnorodnych rozwiązaniach szereg prób, które doprowadziły ostatecznie do stworzenia podstawek SKF Vibracon ze specjalnie obrobioną powierzchnią.

• SKF Vibracon Low Profile to elementy o niewielkiej wysokości przekroju stanowiące opłacalne rozwiązanie na potrzeby napraw oraz projektowania układów o stałej konstrukcji, w których wykorzystywano dotąd kosztowne podstawki wypełnione, podkładki lub żywice epoksydowe. Podstawki montażowe SKF Vibracon Low Profile wychodzą naprzeciw potrzebom stwarzanym przez zastosowania, gdzie wysokość podstawki między podłożem i podzespołem jest trwale zdeterminowana przez wcześniejszą konstrukcję.

Podkładki kuliste stanowią znakomite uzupełnienie nastawnych stalowych podstawek montażowych. Podkładki kuliste umożliwiają optymalny montaż maszyny, czterostopniowo kompensując różnicę kątową w jej położeniu względem podstawy montażowej. Do płynących z ich stosowania korzyści należy automatyczne przestawianie odpowiednio do wymaganego kąta oraz wyeliminowanie potrzeby wykonywania pogłębienia czołowego poniżej podłoża, często niemożliwego ze względu na brak miejsca.

Płynne (zalewowe) żywice epoksydowe są szczególnie przydatne przy wypełnianiu nieregularności.
  • Epocast 36® to podstawka montażowa z żywicy epoksydowej wykorzystywana do montażu głównych i pomocniczych silników, przekładni, urządzeń sterowych, łożysk wzdłużnych, pochew wału śrubowego itp. Jej najważniejsze zalety to zdolność do wypełnienia każdej umiarkowanej nieregularności w powierzchni przylegania podstawki oraz możliwość obniżenia poziomów hałasu i drgań.
  • Epocast 36-P to nakładana szpachlą dwuskładnikowa pasta epoksydowa stworzona z myślą o instalowaniu zbiorników LNG/LPG, zbiorników na chemikalia i systemów zabezpieczających. W odróżnieniu od standardowej podstawki Epocast, pasta ta sprawdza się w zastosowaniach, gdzie nie jest możliwe użycie żywicy płynnej.
SKF logo