Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Sprzęgła OK

Zestaw do montażu i demontażu sprzęgieł OK TMHK 37
Montaż i demontaż sprzęgieł wałów może zajmować godziny, a nawet całe dni. Sprzęgła SKF OK pozwalają na znaczne skracanie czasu pochłanianego przez operacje łączenia wirujących wałów i kołnierzy ciężkiego sprzętu, takiego jak wielkogabarytowe skrzynie biegów.

W przypadku sprzęgieł SKF OK przenoszenie momentów obrotowych nie wymaga stosowania wieloklinów na wałach ani na piastach. Stanowi to istotną oszczędność oraz pomaga przeciwdziałać spiętrzaniu naprężeń wałów. Sprzęgła te składają się z cienkiej tulei wewnętrznej, którą nakłada się na wał, oraz grubej tulei zewnętrznej ze stożkiem dopasowanym do tulei wewnętrznej. Pomiędzy pasowane powierzchnie wtłacza się olej pod wysokim ciśnieniem, i nasuwa się tuleję zewnętrzną na tuleję wewnętrzną za pomocą zintegrowanego siłownika hydraulicznego. Po właściwym ustawieniu ciśnienie oleju zostaje uwolnione. Uzyskane mocne spasowanie umożliwia przenoszenie dużych momentów obrotowych.
  • prosty, bezpieczny i szybki montaż
  • brak wieloklinów
  • poprawa wydajności sprzętu
  • zwiększona trwałość eksploatacyjna
  • obniżenie kosztów utrzymania ruchu
  • polepszony średni okres międzynaprawczy (MTTR)

Przenoszenie o połowę większego momentu obrotowego dzięki sprzęgłom OKCX i OKFX

Tuleję wewnętrzną sprzęgieł OKCX i OKFX powleka się węglikami z zastosowaniem zaawansowanej technologii plazmowej. Powłoka ta przyczynia się do zwiększenia zdolności przenoszenia momentu obrotowego w znaczącym stopniu – w porównaniu ze sprzęgłami OKC i OKF tego samego rozmiaru o 50%. Za jej sprawą sprzęgła OKCX i OKFX przynoszą szereg korzyści:
  • możliwość przenoszenia większego momentu obrotowego;
  • odporność na większe obciążenia udarowe wynikające z szybkiego przełączania obrotów;
  • możliwość zmniejszenia średnicy wału;
  • możliwość zmniejszenia średnicy i długości sprzęgła;
  • możliwość zmniejszenia masy sprzęgła;
  • możliwość zmniejszenia wywieranego przez sprzęgło nacisku powierzchniowego;
  • wyeliminowanie potrzeby stosowania tulei wzmacniających, niezbędnych w przypadku wałów drążonych.
SKF logo