Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Utrzymanie ruchu uzależnione od stanu faktycznego

shutterstock_89716630.jpg
Towarzystwa klasyfikacyjne potwierdzają: procesy utrzymania ruchu uzależnione od faktycznego stanu maszyn pozwalają na rozpoznawanie i usuwanie problemów na wczesnym etapie ich rozwoju i mogą przyczyniać się do poprawy niezawodności maszyn oraz istotnego obniżenia ponoszonych kosztów.

SKF Marine dostarcza rozwiązania z zakresu prognozowanego utrzymania ruchu i profilaktyki czynnej w utrzymaniu ruchu obejmujące monitorowanie stanu maszyn przy wsparciu rozsianych po całym świecie zdalnych centrów diagnostycznych (RDC) SKF oraz produkty i usługi wykorzystujące SKF Enlight Centre – najbardziej zaawansowaną platformę komunikacji sieciowej.

Korzyści płynące z wdrożenia przez SKF pokładowego programu utrzymania ruchu uzależnionego od faktycznego stanu maszyn:
  • obniżenie kosztów konserwacji maszyn
  • poprawa niezawodności i przewidywalności działania urządzeń
  • maksymalizacja dostępności maszyn i jednostek pływających
  • uproszczenie i usprawnienie procedur klasyfikacji
  • poprawa bezpieczeństwa załogi na pokładzie
  • ograniczenie do minimum szkodliwego wpływu na środowisko naturalne poprzez pilnowanie dobrego stanu technicznego maszyn
Uruchom własny program utrzymania ruchu uzależnionego od stanu faktycznego z SKF Marine – teraz to prostsze niż kiedykolwiek wcześniej!
  • Przygotuj wykaz maszyn, które objąć ma program monitorowania stanu (CM).
  • Dokonaj odwzorowania z zastosowaniem modeli maszyn SKF Marine.
  • Twoją bazę danych CM zbudują specjaliści SKF do spraw monitorowania stanu.
  • Przeprowadź pokładowe wdrożenie, kierując się otrzymanymi instrukcjami roboczymi wysokiej jakości.
  • Zainstaluj na pokładzie MicrologSync – i nic więcej.
  • Nawiąż łączność z serwerem SKF One Global Cloud i przekonaj się o efektach.
Nasz zespół obsługujący branżę okrętową z przyjemnością pomoże Ci znaleźć optymalne rozwiązanie, dostosowane do Twoich szczególnych potrzeb.
SKF logo