Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Łożyska SKF

Światowej klasy łożyskowania od SKF

SKF Marine oferuje szeroki asortyment różnorodnych łożysk tocznych, wieńcowych i ślizgowych oraz obudów, zaspokajających zapotrzebowanie przemysłu okrętowego na:

  • wysoką niezawodność;
  • możliwości obsługi technicznej;
  • dużą trwałość eksploatacyjną.

Asortyment SKF Marine przeznaczony do elektrycznych napędów łodzi i jachtów:

Łożyska baryłkowe SKF Explorer

Łożyska wieńcowe

SKF logo