Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Nakrętki i tuleje do śrub napędowych

Śruby napędowe okrętów montuje się tradycyjnie w stożkowym gnieździe na końcu wału, z użyciem nakrętki oraz klina wzdłużnego. Moment obrotowy jest przenoszony za sprawą tarcia między dopasowanymi powierzchniami, a klin wzdłużny pełni funkcję elementu rezerwowego na wypadek niewystarczająco wysokiego poziomu tarcia.

Podczas montażu śrubę napędową wprowadza się w stożkowe gniazdo poprzez ogrzanie piasty śruby napędowej i wsuwanie klinów wzdłużnych między nakrętkę i piastę; wymagane przemieszczenie osiowe można uzyskać także z wykorzystaniem prasy hydraulicznej albo nawet przez mocne uderzanie w nakrętkę młotkiem.

Metody te są jednak czasochłonne oraz nader wymagające w praktyce z powodu konieczności przykładania znacznych sił – a w przypadku dużych śrub napędowych są zwyczajnie nie do przyjęcia.

Te konwencjonalne sposoby okazują się szczególnie kłopotliwe przy demontażu śrub napędowych z wałów:

siły ściągające są duże i na powierzchniach styku często następuje korozja cierna. Ze względu na konieczność przykładania znacznych sił narzędzia do demontażu często zajmują wiele miejsca, są kosztowne i trudne w obsłudze. Wszystko to sprawia, że proces demontażu jest niezwykle czasochłonny.

Metoda wtrysku oleju SKF

Połączenie metody wtrysku oleju SKF z hydraulicznym pierścieniem lub nakrętką SKF rozwiązuje wszelkie tego rodzaju problemy, a jednocześnie eliminuje potrzebę stosowania klinów wzdłużnych i rowków klinowych.

Dopuszczona przez wszystkie wiodące towarzystwa klasyfikacyjne

Metoda ta została w pełni dopuszczona do użytku przez wszystkie wiodące towarzystwa klasyfikacyjne na całym świecie. Dostępne są setki referencji dotyczące wszystkich typów statków.
SKF logo