Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Uszczelnienia hydrauliczne

Uszczelnienia hydrauliczne SKF w siłowniku
Przeznaczone do siłowników hydraulicznych pracujących ruchem postępowo-zwrotnym oraz do innych zastosowań, takich jak piasta śruby napędowej o skoku zmiennym (CPP), uszczelnienia hydrauliczne SKF pozwalają na:
  • zatrzymywanie środków smarnych,
  • zapobieganie wnikaniu zanieczyszczeń,
  • utrzymywanie poziomu ciśnienia hydraulicznego.
Dla pomyślnego realizowania tych celów niezbędne są uszczelnienia o zróżnicowanej konstrukcji oraz odpowiednie akcesoria. Z myślą o zaspokojeniu wszelkich potrzeb poszczególnych zastosowań w asortyment uszczelnień hydraulicznych SKF włączono:
  • uszczelnienia tłoków,
  • uszczelnienia tłoczysk,
  • zgarniacze,
  • pierścienie prowadzące i taśmy prowadzące.
Siłowniki hydrauliczne wymagają także stosowania uszczelnień spoczynkowych, takich jak pierścienie uszczelniające o przekroju okrągłym i – najczęściej – pierścienie oporowe.
SKF logo