Systemy smarowania

Produkty SKF z zakresu smarowania są dostępne w wersjach odpowiednich ogółem dla wszelkich jednostek pływających. W istocie szereg nieodzownych statkom zadań związanych ze smarowaniem można wykonywać sprawniej i w bezpieczniejszy sposób przy użyciu systemów smarowania SKF i Lincoln.
SKF Marine zapewnia rozwiązania produktowe dopilnowujące prawidłowego nasmarowania łożysk wałów śrub napędowych i urządzeń sterowych, a także napędów i lin wciągarek. Dostępne są także systemy doprowadzania smaru i rozpylania oleju na potrzeby układów podnośnikowych i przekładni otwartych. Oferowane przez SKF i Lincoln automatyczne systemy smarowania we właściwym czasie precyzyjnie dostarczają wymaganą ilość odpowiedniego środka smarnego we właściwe miejsce, a wszystko to odbywa się w trakcie pracy maszyn, dzięki czemu wyeliminowane zostają przestoje.
W przypadku poddawanych dużym obciążeniom łożysk przekładni oraz uszczelnień pochew wału śrubowego preferowanym środkiem smarnym jest olej, który nie tylko smaruje, ale i studzi punkty smarowania, oraz odprowadza zanieczyszczenia z obiegu.
SKF Marine oferuje również wydajne rozwiązania smarowania silników wysokoprężnych, przyczyniające się do zmniejszenia zużycia środka smarnego do cylindrów.
Na szczególne życzenie dostępne są odpowiednie do wszelkich zastosowań wyroby poświadczonej klasy i dopuszczone do użytku w warunkach zagrożenia wybuchem lub oblodzenia.