Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Rozwiązania dla linii wałów

Uszczelnienie Simplex Compact
Jednostka SKF Marine jest wyspecjalizowanym dostawcą produktów i usług z zakresu obsługi mechanicznej na potrzeby wałów napędowych i pochew wału śrubowego. Elementy wałów Simplex – w tym uszczelnienia pochwy wału śrubowego, łożyska wału pośredniego i łożyska wzdłużne oraz kompletne rozwiązania dla pochew wału śrubowego – od lat wyznaczają branżowe standardy. Asortyment przeznaczony do linii wałów uzupełniają oferowane przez SKF systemy sprzęgieł, rozwiązania smarowania i monitorowania stanu całego układu napędowego oraz specjalne usługi okrętowe.

Oferta produktów i usług SKF Marine na potrzeby linii wałów:
SKF logo