Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Smarowanie uszczelnień pochwy wału śrubowego

Wykonujemy na zamówienie różnego rodzaju systemy dostosowane do szczególnych węzłów uszczelniających.

Systemy monitorowania i precyzyjnego dozowania oleju dopilnowują występowania optymalnego ciśnienia uszczelniającego w zastosowaniach czystego oleju. Na przykład prosta i niezawodna pompa wyporowa, taka jak serii RA produkcji SKF, w zupełności wystarcza do utrzymywania niedużego natężenia ciągłego przepływu – rzędu jednego litra (0.26 gal) dziennie.

Połączenie obiegu oleju z nieprzerwanym monitorowaniem jakości oleju, natężenia jego przepływu i zawartości wody pozwala na niezawodne smarowanie, przyczyniające się do zwiększenia trwałości eksploatacyjnej wkładek i pierścieni uszczelniających.

Panel sterowniczy gwarantuje wygodną i niewymagającą obsługę. Tego rodzaju obiegowy zespół może zostać dostarczony w postaci rozwiązania przygotowanego do wdrożenia – w pełni zmontowanego, gotowego do niezwłocznego zainstalowania w nietrudny sposób.
SKF logo