Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Łożyska wzdłużne Simplex o zwiększonej nośności

Łożysko wzdłużne o zwiększonej nośności w statku pasażerskim
Łożyska wzdłużne Simplex o zwiększonej nośności (HL) są łożyskami jednopierścieniowymi przeznaczonymi do przyjmowania obciążeń osiowych wytwarzanych przez śrubę napędową statku.

Sprawdzają się także w innych zastosowaniach, takich jak turbiny, dmuchawy powietrzne, pogłębiarki ssące z głowicą tnącą czy pompy odśrodkowe. Wewnętrzne elementy łożysk można w razie potrzeby stosować również w przekładniach oraz – w połączeniu z oprawami typu kołnierzowego – w silnikach. Łożyska wzdłużne Simplex HL produkuje się oczywiście w sposób zgodny z wymogami wszystkich międzynarodowych towarzystw klasyfikacyjnych.

Wał oporowy ze stałym odkuwanym kołnierzem przenosi nacisk na obudowę łożyska. W kierunku osiowym kołnierz oporowy jest prowadzony po obu stronach przez przechylne podkładki, spoczywające na sferycznym podłożu i podparte bezpośrednio na obudowie. Podkładki te można wkładać i wyjmować przez otwór montażowy, bez konieczności zdejmowania górnej połowy obudowy łożyska.

Kształt przechylnych podkładek HL usprawnia przepływ oleju i chłodzenie oraz przyczynia się do zmniejszenia tarcia, a tym samym do polepszenia sprawności i zwiększenia trwałości eksploatacyjnej. Łożysko wzdłużne Simplex HL zapewnia zarazem maksymalną wytrzymałość i stabilność. Jest to możliwe za sprawą solidnej, żebrowanej konstrukcji obudowy z usztywnionymi podporami przechylnych podkładek oraz dzięki montażowi na podłożu wzdłuż osi. Cechy te ponadto zmniejszają moment przechyłowy.

SKF Marine konfiguruje łożyska wzdłużne Simplex HL odpowiednio do potrzeb klienta: w zespołach z łożyskiem poprzecznym albo – w przypadku rozmiarów powyżej 500 –jako łożyska ściśle wzdłużne.
SKF logo