Rozwiązania Simplex FlexiTube i SternTube do pochew wału śrubowego

Ich szybki i dokładny montaż odbywa się pod nadzorem doświadczonego personelu. W toku eksploatacji statku przyczyniają się do uproszczenia obsługi konserwacyjnej i obniżenia kosztów utrzymania ruchu. Do zaprojektowania zindywidualizowanego rozwiązania Simplex FlexiTube lub Simplex SternTube potrzebne są nam jedynie informacje na temat typu kadłuba, długości pochwy wału śrubowego i średnicy wału napędowego. Rozwiązania Simplex dla pochew wału śrubowego są odpowiednie do statków wszystkich rodzajów i każdej wielkości.
Korzyści:
- pełen montaż pochwy wału śrubowego w czasie poniżej ośmiu godzin,
- instalacja wolna od naprężeń,
- zindywidualizowana budowa,
- rozwiązanie pod klucz, gotowe do wdrożenia,
- prosty i precyzyjny montaż,
- proste i sprawne chłodzenie,
- niewielkie zużycie łożysk, kadłuba i uszczelnień wału,
- łatwa obsługa konserwacyjna, dokonywana z poziomu maszynowni,
- łatwość wymiany łożysk,
- niewielkie zużycie oleju pochwy wału dzięki zoptymalizowanej konstrukcji,
- kompensacja odchyłek mechanicznych,
- typ zaaprobowany przez towarzystwa klasyfikacyjne.