Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Łożyska toroidalne CARB

Do zastosowań takich jak napędy typu Z, stery i maszyny pomocnicze

Łożyska toroidalne CARB mają właściwości samonastawne, mogą przenosić duże obciążenia i kompensują wszelkie przemieszczenia osiowe wału. Są przeznaczone do przyjmowania obciążeń promieniowych i znajdują powszechne zastosowanie w napędach elektrycznych łodzi i jachtów, pędnikach sterujących, przekładniach oraz liniach wałów.

Połączenie łożyska CARB z przyjmującym obciążenia osiowe łożyskiem baryłkowym stanowi wysoko sprawne łożyskowanie, w którym wyeliminowany zostaje szkodliwy wpływ kurczenia i wydłużania się wału wskutek wahań temperatury.

Wszystkie łożyska toroidalne CARB produkcji SKF są zgodne ze specyfikacją SKF Explorer, co przekłada się na:
  • zdolność do przenoszenia bardzo dużych obciążeń promieniowych;
  • dużą odporność materiału łożyska na zużycie;
  • bardzo wysoką dokładność obrotu;
  • występowanie tylko niewielkiego tarcia.

Modernizacja klasy łożysk SKF Explorer

Wszystkie łożyska toroidalne CARB zostały w ostatnim czasie zmodernizowane odpowiednio do nowej klasy osiągów SKF Explorer dzięki zastosowaniu wysokiej jakości stali oraz udoskonalonego procesu obróbki cieplnej. Rezultatem jest znakomite zrównoważenie twardości i odporności na obciążenia dynamiczne, umożliwiające nawet dwukrotne wydłużenie okresu eksploatacji w porównaniu z poprzednimi wersjami łożysk SKF Explorer. Do płynących z tego korzyści należą:
  • wydłużenie czasu bezawaryjnej pracy;
  • poprawa niezawodności;
  • odporność na zanieczyszczenia;
  • zwiększenie wydajności;
  • obniżenie poziomów hałasu i drgań;
  • doskonała odporność na zużycie.


SKF logo