Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Urządzenia pokładowe

Partner umożliwiający kompleksowe doskonalenie parametrów pracy urządzeń pokładowych

shutterstock_705742.jpg
SKF Marine dostarcza i świadczy wszelkie niezbędne specjalistyczne produkty i usługi na potrzeby pilnowania niezawodności urządzeń pokładowych: od usług z zakresu montażu i osiowania dużych wciągarek i dźwigów po specjalne łożyska do krytycznych urządzeń pokładowych.

Szeroki asortyment produktów i usług umożliwia jednostce SKF Marine oferowanie kompletnych rozwiązań nieodzownych czy to producentom sprzętu oryginalnego, czy użytkownikom końcowym urządzeń pokładowych.

Asortyment produktów i usług SKF Marine na potrzeby urządzeń pokładowych:
SKF logo