Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Łożyska baryłkowe wzdłużne SKF Explorer

Łożyska baryłkowe wzdłużne mają właściwości samonastawne i są zdolne do przenoszenia bardzo dużych obciążeń. Stworzono je z myślą o przenoszeniu obciążeń osiowych lub jednocześnie oddziałujących obciążeń osiowych i promieniowych.

Wynalezione przez SKF i przez lata doskonalone, zapewniają niezrównane parametry pracy. Łożyska baryłkowe produkcji SKF są w większości zgodne ze specyfikacją SKF Explorer, co przekłada się na:
  • zdolność do przenoszenia bardzo dużych obciążeń zarówno osiowych, jak i promieniowych;
  • dużą odporność materiału łożyska na zużycie;
  • bardzo wysoką dokładność obrotu;
  • występowanie tylko niewielkiego tarcia.

Modernizacja klasy łożysk SKF Explorer

W ostatnim czasie większość łożysk baryłkowych wzdłużnych SKF Explorer zmodernizowano odpowiednio do nowej klasy osiągów SKF Explorer dzięki zastosowaniu wysokiej jakości stali oraz udoskonalonego procesu obróbki cieplnej. Rezultatem jest znakomite zrównoważenie twardości i odporności na obciążenia dynamiczne, umożliwiające nawet dwukrotne wydłużenie okresu eksploatacji w porównaniu z poprzednimi wersjami łożysk SKF Explorer. 

Do płynących z tego korzyści należą:

  • wydłużenie czasu bezawaryjnej pracy;
  • poprawa niezawodności;
  • odporność na zanieczyszczenia;
  • zwiększenie wydajności;
  • obniżenie poziomów hałasu i drgań;
  • doskonała odporność na zużycie.
SKF logo