Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Rozwiązania z zakresu montażu i instalacji

Podstawki montażowe SKF Vibracon
Vibracon SM Low Profile
Oprócz montażu sprzęgieł, uszczelnień pochwy wału śrubowego, zespołów łożyskowych i innych elementów jednostka SKF Marine oferuje specjalistyczne ustawianie wszelkiego rodzaju instalacji.
Rozpoczynamy od obliczenia wymaganych parametrów dotyczących ustawiania wszystkich niezbędnych elementów układu napędowego. Te obliczenia są zgodne z wymaganiami towarzystwa klasyfikacyjnego i określają precyzyjne i szczegółowe dane dotyczące rozwiązań, które można zastosować przy ustawianiu.

SKF Marine oferuje ustawianie:
  • łożysk linii wałów,
  • pochew wału śrubowego,
  • Urządzenia pokładowe
  • wszelkiego rodzaju maszyn.

Do rozwiązań SKF Marine z zakresu ustawiania urządzeń należą między innymi Vibracon, Epocast®, podkładki stalowe, tłumiki drgań i konwencjonalne metalowe podstawki montażowe.

• SKF Vibracon Original to podstawki montażowe do ustawiania maszyn, które reguluje się z łatwością i największą precyzją. Elementy te kompensują różnice ustawienia kątowego pomiędzy maszyną i podstawą montażową, eliminując kosztowną obróbkę mechaniczną podstawy lub dodatkowe prace związane z montażem podkładek z żywicy epoksydowej. Zdolność samopoziomowania w połączeniu z regulacją wysokości eliminuje możliwość wystąpienia problemów z nieprawidłowym ustawieniem maszyny w linii produkcyjnej, przez cały cykl życia maszyny.

• SKF Vibracon ze specjalnie obrobioną powierzchnią to szczególna odmiana SKF Vibracon – zdatnych do wielokrotnego użytku podstawek montażowych do wszelkiego rodzaju maszyn wirujących oraz takich, w których przypadku wyosiowanie ma krytyczne znaczenie. Wiele spośród układów wykorzystujących podstawki montażowe SKF Vibracon pracuje w wymagających warunkach dużego zasolenia i wysokiej wilgotności, gdzie zalecana jest ochrona przed korozją. Z myślą właśnie o tej potrzebie firma SKF przeprowadziła na różnorodnych rozwiązaniach szereg prób, które doprowadziły ostatecznie do stworzenia podstawek SKF Vibracon ze specjalnie obrobioną powierzchnią.

• SKF Vibracon Low Profile to elementy o niewielkiej wysokości przekroju stanowiące opłacalne rozwiązanie na potrzeby napraw oraz projektowania układów o stałej konstrukcji, w których wykorzystywano dotąd kosztowne podstawki wypełnione, podkładki lub żywice epoksydowe. Podstawki montażowe SKF Vibracon w konfiguracji o małym przekroju przeznaczone są dla tych zastosowań, w których wysokość podstawki pomiędzy podłożem i komponentem została ustalona przez wcześniejszą konstrukcję.

Podkładki kuliste stanowią znakomite uzupełnienie nastawnych stalowych podstawek montażowych. Podkładki kuliste umożliwiają optymalny montaż maszyny, czterostopniowo kompensując różnicę kątową w jej położeniu względem podstawy montażowej. Uzyskiwane korzyści obejmują automatyczne, ponowne nastawianie na wymaganą wartość kątową i wyeliminowanie potrzeby pogłębiania czołowego pod podłożem, które jest często niemożliwe ze względu na brak miejsca.

Płynne (zalewowe) żywice epoksydowe są szczególnie przydatne przy wypełnianiu nieregularności.
  • Epocast 36® to podstawka montażowa z żywicy epoksydowej stosowana do montażu głównych i pomocniczych silników, przekładni, urządzeń sterowych, łożysk wzdłużnych, pochew wału śrubowego itd. Główne korzyści zapewniane przez tą podstawkę to zdolność wypełniania wszelkich umiarkowanych nieregularności w powierzchni przylegania podstawki oraz zdolność obniżania poziomu hałasu i drgań.
  • Epocast 36-P to nakładana szpachlą, dwuskładnikowa pasta epoksydowa opracowana specjalnie dla potrzeb instalacji zbiorników LNG/LPG, zbiorników na chemikalia i systemów zabezpieczających. W odróżnieniu od standardowej podstawki Epocast, pastę tą można używać w zastosowaniach, w których użycie płynnej żywicy nie jest możliwe.
SKF logo