Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Łożyska baryłkowe SKF Explorer

Łożysko baryłkowe o konstrukcji CC
Łożyska baryłkowe mają właściwości samonastawne i są zdolne do przenoszenia dużych obciążeń. Stworzono je z myślą o przenoszeniu obciążeń promieniowych lub jednocześnie oddziałujących obciążeń promieniowych i osiowych.

Wynalezione przez SKF i przez lata doskonalone, zapewniają niezrównane parametry pracy.

Wszystkie łożyska baryłkowe produkcji SKF są zgodne ze specyfikacją SKF Explorer, co przekłada się na:
  • zdolność do przenoszenia bardzo dużych obciążeń zarówno promieniowych, jak i osiowych;
  • dużą odporność materiału łożyska na zużycie;
  • bardzo wysoką dokładność obrotu;
  • występowanie tylko niewielkiego tarcia.

Modernizacja klasy łożysk SKF Explorer

W ostatnim czasie większość łożysk baryłkowych SKF Explorer zmodernizowano odpowiednio do nowej klasy osiągów SKF Explorer dzięki zastosowaniu wysokiej jakości stali oraz udoskonalonego procesu obróbki cieplnej. Rezultatem jest znakomite zrównoważenie twardości i odporności na obciążenia dynamiczne, umożliwiające nawet dwukrotne wydłużenie okresu eksploatacji w porównaniu z poprzednimi wersjami łożysk SKF Explorer. 

Do płynących z tego korzyści należą:
  • wydłużenie czasu bezawaryjnej pracy;
  • poprawa niezawodności;
  • odporność na zanieczyszczenia;
  • zwiększenie wydajności;
  • obniżenie poziomów hałasu i drgań;
  • doskonała odporność na zużycie.
SKF logo