Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Uszczelnienia pochwy wału śrubowego Simplex

W większości maszyn nawet niewielki wyciek oleju może stanowić poważny problem. Stosowane dziś coraz agresywniejsze środki smarne osłabiają skuteczność uszczelnień, a tym samym zwiększają niebezpieczeństwo wycieku. Znakomitym rozwiązaniem tego problemu są uszczelnienia Simplex i SKF.

Wysoka skuteczność uszczelnienia

Właściwe uszczelnienie oznacza zmniejszone tarcie, retencję środka smarnego i skuteczną ochronę układu przed wnikaniem zanieczyszczeń. SKF Marine oferuje pomoc w doborze uszczelnień najodpowiedniejszych do szczególnych zastosowań. Uszczelnienia Simplex i SKF są dostępne w licznych rozmiarach i wielu odmianach zróżnicowanych pod względem konstrukcji oraz materiałów. Wszystkie produkty i rozwiązania oferowane przez SKF Marine są dostępne na całym świecie i dostarczane w krótkim czasie. Klienci mogą polegać na opłacalnie uzyskanej niezawodności uszczelnienia w każdym miejscu i czasie.

Oferta uszczelnień SKF Marine obejmuje:
SKF logo