Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Uszczelnienia grodzi Simplex

Uszczelnienie grodzi Simplex
Uszczelnienie grodzi Simplex Centrax

Uszczelnienie grodzi Simplex Centrax wykorzystuje się wyłącznie na statkach, do uszczelniania wałów wirujących względem grodzi, co ma na celu zapobieganie zalewaniu powiązanych przegród – na przykład maszynowni albo tunelu wału napędowego – w razie wypadku.
Promieniowe i osiowe ruchy wału są z łatwością kompensowane przez uszczelnienie grodzi Simplex Centrax.
Korzystne właściwości samosmarujące węglowych pierścieni uszczelniających, ustalanych bezpośrednio na samym wale, eliminują potrzebę dodatkowego smarowania.
Czyni to uszczelnienie grodzi Simplex Centrax praktycznie bezobsługowym.

Uszczelnienie grodzi Simplex Centrax S

Uszczelnienie grodzi Simplex Centrax S bazuje pod względem budowy na modelu Simplex Centrax.
Dodatkową zdolność do kompensowania dużych przemieszczeń promieniowych wału nadaje uszczelnieniu Simplex Centrax S konstrukcja obejmująca obudowy wewnętrzną i zewnętrzną.
Wewnętrzny pierścień oprawy wprowadza się w zewnętrzny.
Promieniowe ruchy wału – na przykład wstrząsy – są z łatwością kompensowane przez uszczelnienie grodzi Simplex Centrax S.
Korzystne właściwości samosmarujące pierścieni uszczelniających eliminują potrzebę dodatkowego smarowania. Czyni to uszczelnienie grodzi Simplex Centrax S praktycznie bezobsługowym.

Gazoszczelne uszczelnienie grodzi Simplex

Gazoszczelne uszczelnienie grodzi Simplex bazuje pod względem budowy na czołowym wargowym uszczelnieniu pierścieniowym Simplex.
Dwa pierścienie uszczelniające są w nim skierowane na siebie nawzajem, wskutek czego tworzą wypełnioną olejem komorę barierową. Komora ta jest przyłączona do zbiornika oleju o pojemności 15 lub 30 litrów; nieprzerwanego smarowania oraz chłodzenia oleju pilnuje cyrkulator.
Specjalne rozwiązanie na potrzeby wysokich obrotów wału zapewnia układ rozbieżny pierścieni uszczelniających połączony z funkcjonalnym smarem plastycznym. Dozownik smaru plastycznego utrzymuje optymalny poziom smaru.
Gazoszczelne uszczelnienie grodzi Simplex może zostać dostarczone także w wersji całkowicie dzielonej osiowo.
Uszczelnienie to umożliwia przeprowadzanie remontów na miejscu w sposób zgodny z poświadczonymi i zatwierdzonymi standardami napraw Simplex. Części zamienne oraz niezbędne przy serwisowaniu pozyskuje się za pośrednictwem naszej ogólnoświatowej sieci.

Do wszystkich uszczelnień grodzi Simplex dostępne są opcjonalne (dzielone) kołnierze łączące. Pozwalają one na dopasowywanie wybrań, kół podziałowych i średnic zewnętrznych do wymaganych wymiarów w celu podłączania kołnierzy, sprzęgieł, łożysk i innych elementów wału za pośrednictwem grodzi.
SKF logo