Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Śruby SKF Supergrip

Zaawansowaną konstrukcję sprzęgieł OK zastosowano również w śrubach złącznych. Śruby SKF Supergrip stanowią milowy krok na polu technologii łączenia wirujących sprzęgieł kołnierzowych. Wykorzystywane zarówno na lądzie, jak i na morzu, zapewniają niezrównane parametry eksploatacyjne.

Śruby Supergrip montuje i demontuje się znacznie łatwiej niż śruby tradycyjne. Umieszcza się je w otworach i wyjmuje z nich ręcznie, z zachowaniem luzu, co eliminuje ryzyko zakleszczenia. Śruba zostaje hydraulicznie rozprężona i napięta w otworze pod śrubę w sprzęgle za pomocą zestawu przenośnych narzędzi. Eliminuje to konieczność stosowania suwnicy i czasochłonnego wbijania śrub.

Obniżenie kosztów i skrócenie przestojów

Po liniowym wytoczeniu otworów na potrzeby wstępnego montażu nie jest konieczne ich dalsze rozszerzanie. Tym samym użycie śrub Supergrip eliminuje niepewność co do czasu trwania przestoju wymaganego do zdemontowania i zamontowania śrub. Przekłada się to na obniżenie ponoszonych kosztów i znaczne skrócenie wszelkich przyszłych przestojów.
SKF logo