Niewysuwany stabilizator płetwowy typu FZ

- Niewysuwany stabilizator płetwowy do wszelkiego rodzaju statków, sprawdzający się zarówno przy prędkości zerowej, jak i w ruchu
- obrotowy łopatkowy siłownik płetwy
- kąt działania ±60°
- zakres powierzchni płetwy od 2,7 do 12,4 m²
- obrotowy łopatkowy siłownik płetwy o niewielkich wymiarach oraz dużej mocy i niezawodności – przenoszenie momentu obrotowego wolne od niezrównoważonych sił działających na płetwę, przeciwdziałające poddawaniu łożysk dodatkowym obciążeniom i dopilnowujące wysokiej precyzji ruchu płetwy, z możliwością regulacji kąta działania w zakresie ±60°
- Korzyści płynące z regulacji kąta działania w zakresie ±60° w trybie prędkości zerowej:
- zwiększony wypór – skuteczniejsze przeciwdziałanie kołysaniu
- płynniejsze przenoszenie siły – ograniczenie szarpania i poprawa komfortu
- niewielka powierzchnia płetwy – zmniejszony opór w ruchu
- układ hydrauliczny z zasilaniem akumulatorowym – zmniejszenie wielkości silników i pomp, zapotrzebowania na prąd elektryczny i szczytowych obciążeń układu zasilania, obniżenie poziomu hałasu, skrócenie czasu dynamicznej reakcji systemu, praca w roli źródła mocy hydraulicznej dla urządzeń pomocniczych
- zgodność z wymaganiami towarzystw klasyfikacyjnych oraz konwencją SOLAS i MARPOL 73/78
- zgodność z wymogami rozporządzenia Vessel General Permit (VGP) w wersji z 2013 roku