Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Osłona stabilizatora dynamicznego SKF

Osłona stabilizatora dynamicznego 1. generacji
Osłona stabilizatora dynamicznego SKF została zaprojektowana z myślą o zmniejszeniu oporu przy otworze skrzyni płetwy oraz podniesieniu sprawności statków pasażerskich wyposażonych w chowane stabilizatory płetwowe typów S i Z marki SKF.

Zalety
  • nadmuchiwana osłona otworu stabilizatora płetwowego
  • zmniejszenie oporu skrzyni płetwy o nawet 90% i obniżenie zużycia paliwa o ponad 10%
  • łatwa obsługa: spuszczanie powietrza na skutek oddziaływania ciśnienia otaczającej wody, nadmuchiwanie sprężonym powietrzem pochodzącym z istniejącej instalacji
  • poduszki z trwałej siatki z tworzywa Kevlar pokryte kauczukiem neoprenowym
  • sterowanie osłoną wcielone w układy sterownicze stabilizatora płetwowego
  • niewielkie wymagania w zakresie konserwacji
  • budowa dostosowana do nowo konstruowanych skrzyń płetwy
  • Rozwiązanie na potrzeby modernizacji istniejących chowanych stabilizatorów płetwowych marki SKF
SKF logo