Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Systemy smarowania

Do zastosowań okrętowych, takich jak linie wałów, przekładnie i silniki

Systemy smarowania – Pompa smaru w firmowym zakładzie

Poprawa osiągów i wydłużenie okresu eksploatacji za sprawą rozwiązań SKF z zakresu smarowania

Wszelki sprzęt – bez względu na to, czy jest to maszyna wirująca, czy pracująca ruchem postępowo-zwrotnym – musi być smarowany w celu utrzymywania znamionowych parametrów pracy.

SKF Marine oferuje asortyment rozwiązań z zakresu smarowania olejem lub smarem plastycznym na potrzeby wszelkiego rodzaju wyposażenia jednostek pływających, w tym między innymi pędników sterujących, elektrycznych napędów łodzi i jachtów, napędów strugowodnych, przekładni, pokładowych dźwigów i silników głównych.

Rozwiązania SKF Marine z zakresu systemów smarowania:

SKF logo